제품 게시
KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6436 Design Sebastian Herkner

The Kontur hanging lamp frames light within its streamlined black silhouette. Imbedded with LEDs, the frame appears to float from nearly invisible cables. Housing a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes are balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical diffuser, Kontur collection generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When combined with the reflector, it lends the look of raining light.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-kontorno-6436-ul-certificate
  • 제품군Luminaires for Internal Lighting
  • 제품분류Pendant
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-11-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures