제품 게시
Palo Alto 4516 Design by Xucla
Vibia

Palo Alto 4516 Design by Xucla

Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-palo-alto-4516_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for External Lighting
  • 제품분류Outdoor
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)110.25
  • 너비(inches)33.5
  • 깊이(inches)9.75
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)36.48
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures