제품 게시
Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

별점 4.0/54.0(5 리뷰)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-pin-1680_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Wall Lamps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)15.25
  • 너비(inches)4
  • 깊이(inches)9.75
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)2.2
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 설명Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring