제품 게시
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
Almarea Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Almarea Quartz Countertop

    BQ6982 takes inspiration from the peaceful beauty of an autumn sky at twilight. Soft blue veins flow gracefully alongside delicate gray accents, creating a light, airy movement that evokes a calm and poetic atmosphere across the surface.
    사양
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    기술 사양
    • 특징 참조almarea-quartz-countertop
    • 제품군Exotic Collection
    • 제품분류Almarea BQ6982
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-05-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)65
    • 너비(inches)130
    관련성
    • 설계국가베트남
    • 제조국가베트남
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - Counter tops
    • IFC 분류지붕마감
    • ETIM 코드EC010182
    • ETIM 이름Natural stone tile
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 설명Counter tops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 36 61.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Quartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass 번호23-21 19 15
    • OmniClass 제목Specialty Casework