제품 게시
Bettoglio Quartz Countertop
Bettoglio Quartz Countertop
Bettoglio Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Bettoglio Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta marble, the famous Italian stone, Vicostone Bettoglio has a subtle and luxurious look. Defined neutral light gray veins in a harmony combination with a warm white background.
    사양
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    기술 사양
    • 특징 참조bettoglio-quartz-countertop
    • 제품군Exotic Collection
    • 제품분류Bettoglio BQ8800
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)65
    • 너비(inches)130
    관련성
    • 주 재료Quartz
    • 설계국가베트남
    • 제조국가베트남
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - Counter tops
    • IFC 분류지붕마감
    • ETIM 코드EC010182
    • ETIM 이름Natural stone tile
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 설명Counter tops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 36 61.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Quartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass 번호23-21 19 15
    • OmniClass 제목Specialty Casework
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
    비슷한 제품