제품 게시
Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order
Vicostone USA

Bianca Sparkling Quartz Countertop - Special Order

As tranquil as a wintery white landscape, this stunning reflection of whites and icy speckles.
사양
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

기술 사양
  • 특징 참조bianca-sparkling-quartz-countertop
  • 제품군Classic Collection
  • 제품분류Bianca Sparkling BQ501
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가베트남
  • 제조국가베트남
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - Counter tops
  • IFC 분류지붕마감
  • ETIM 코드EC010182
  • ETIM 이름Natural stone tile
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 설명Counter tops
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 36 61.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Quartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass 번호23-21 19 15
  • OmniClass 제목Specialty Casework
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
비슷한 제품