제품 게시
Crystal Salt Quartz Countertop
Crystal Salt Quartz Countertop
Crystal Salt Quartz Countertop
    Vicostone USA

    Crystal Salt Quartz Countertop

    Vicostone Crystal Salt features large quartz particles that look like glass fragments. The transparent particles provide a depth that adds a unique element to its surrounding aesthetic details.
    사양
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished

    기술 사양
    • 특징 참조crystal-salt-quartz-countertop
    • 제품군Classic Collection
    • 제품분류Crystal Salt BQ900
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)65
    • 너비(inches)130
    관련성
    • 주 재료Quartz
    • 설계국가베트남
    • 제조국가베트남
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - Counter tops
    • IFC 분류지붕마감
    • ETIM 코드EC010182
    • ETIM 이름Natural stone tile
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 설명Counter tops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 36 61.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Quartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass 번호23-21 19 15
    • OmniClass 제목Specialty Casework