제품 게시
Mona Urinal-White-VitrA
Mona Urinal-White-VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White

    Product code: 4017

    사양
    • VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.

    기술 사양
    • 특징 참조4017
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류Urinals
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-10-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)560
    • 너비(mm)315
    • 깊이(mm)290
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010235
    • ETIM 이름Urinal
    • UNSPSC 이름Urinals
    • UNSPSC 코드30181506
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
    • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Urinals
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아