제품 게시
TAMARO Urinal
LAUFEN

TAMARO Urinal

별점 4.9/54.9(15 리뷰)
Siphonic urinal LAUFEN TAMARO, sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 395 x 360 x 770 mm, minimum 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal or vertical, flushing rate minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, siphon with horizontal outlet, siphon with vertical outlet and connection bend, Order no. 84009.0
기술 사양
  • 특징 참조840090
  • 제품군TAMARO
  • 제품분류Urinals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)770
  • 너비(mm)395
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)21.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널