제품 게시
Mirror - 50cm - Illuminated Mirror - Sento Series - VitrA
VitrA Bathrooms

Mirror - 50cm - Illuminated Mirror - Sento Series - VitrA

Mirror - 50cm - Illuminated Mirror - Sento Series - VitrA

Colours :  Light Oak

Product code: 60888

사양
  • Illuminated Mirror

기술 사양
  • 특징 참조60888
  • 제품군Bathroom Furniture
  • 제품분류Mirrors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)700
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)45
관련성
  • 주 재료유리
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
  • 순 중량(Kg)11
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010550
  • ETIM 이름Mirror
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아
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
비슷한 제품