제품 게시
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Voyage Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Voyage Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Voyage Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Voyage Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Voyage Series - VitrA

    White, Black, Taupe, Mink

    Product code: 740-1900  -  740-1901  -  740-1902  -  740-1903

    기술 사양
    • 특징 참조740-19
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Concealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1190
    • 너비(mm)605
    • 깊이(mm)20
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)1.54
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010204
    • ETIM 이름Accessories, shower/WC
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 설명Flush control devices
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-21 43 15 29
    • OmniClass 제목Toilet Accessories Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아