제품 게시
Roll Holder - Roll Holder Reserve - Arkitekta Series - Vitra
Roll Holder - Roll Holder Reserve - Arkitekta Series - Vitra
Roll Holder - Roll Holder Reserve - Arkitekta Series - Vitra
    VitrA Bathrooms

    Roll Holder - Roll Holder Reserve - Arkitekta Series - Vitra

    Roll Holder - Roll Holder Reserve - Arkitekta Series - Vitra

    Product code: A44968

    기술 사양
    • 특징 참조A44968
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Accessories - Roll Holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)272
    • 너비(mm)140
    • 깊이(mm)116
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010553
    • ETIM 이름Toilet roll holder
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 21
    • OmniClass 제목Toilet Paper Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아