제품 게시
Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA
Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA

    Shower Corner Sponge Basket - Double - Arkitekta Series - VitrA

    Product code: A44051

    기술 사양
    • 특징 참조A44051
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Accessory
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-06-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)345
    • 너비(mm)170
    • 깊이(mm)170
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아