제품 게시
Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Origin Series - VitrA

    Product code: A44889

    기술 사양
    • 특징 참조A44889
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Accessories - Toothbrush Holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)105
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료도기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010556
    • ETIM 이름Toothbrush holder
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 설명Toothbrush holders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-25 17 13 15 13
    • OmniClass 제목Dental Bur Holders
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아