제품 게시
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA
Grab Bar - 60cm  - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Grab Bar - 60cm - VitrA

    Grap Bar - 60cm  - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3010

    사양
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    기술 사양
    • 특징 참조GrapBar-60cm-Vitra-OtherSeries-320-3010
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류Older and Special Needs Products - Grab Bar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)690
    • 너비(mm)83
    • 깊이(mm)90
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료금속
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)1.31
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011028
    • ETIM 이름Grab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 설명Support rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 15 17 21
    • OmniClass 제목Bathtub Grab Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아