제품 게시
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Product code: 62520 - 62521 - 62522

    기술 사양
    • 특징 참조Shelf-60cm-Vitra-VoyageSeries-62520-62521-62522
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Shelfs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)450
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011163
    • ETIM 이름Shelf
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 설명Shelf units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아