제품 게시
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA

    Towel Holder - 45cm - Origin Series - VitrA

    Colours: Black - Chrome - Copper - Brushed Nickel

    Product code: A44886

    기술 사양
    • 특징 참조TowelHolder-45cm-Vitra-OriginSeries-A44886
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Accessory
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)58
    • 너비(mm)508
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.53
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010551
    • ETIM 이름Towel holder
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 설명Towel rails
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 13.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Towels
    • OmniClass 번호23-31 25 25
    • OmniClass 제목Towel Bars
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아