제품 게시
Trash Box - Waste Bin - 3Lt - 5Lt - 12Lt - Arkitekta Series - VitrA
Trash Box - Waste Bin - 3Lt - 5Lt - 12Lt - Arkitekta Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Trash Box - Waste Bin - 3Lt - 5Lt - 12Lt - Arkitekta Series - VitrA

    별점 4.7/54.7(13 리뷰)

    Trash Box - Waste Bin - 3Lt - 5Lt - 12Lt - Arkitekta Series - VitrA


    Product code: A44054 - A44055 - A44056

    기술 사양
    • 특징 참조TrashBox-WasteBin-3Lt-5Lt-12Lt-Vitra-ArkitektaSeries-A44054-A44055-A44056
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Accessories - Trash Boxes
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)262
    • 너비(mm)180
    • 깊이(mm)180
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.82
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010124
    • ETIM 이름Recess for waste bin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 설명Waste bins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 82 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Solid Waste Bins
    • OmniClass 번호23-39 45 25 13
    • OmniClass 제목Solid Waste Bins
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아