VIVOTEK’s IB9380-H is a H.265 outdoor bullet network IP camera equipped with a 5-Megapixel sensor, enabling resolution of 2560x1920 at 20 fps. Featuring VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the IB9380-H is capable of capturing high-quality imagery in both high contrast and low light environments.
The IP camera model IB9380-H deploys a 3.6mm lens and is equipped with IR illuminators with a 30-meter effective range for better night visibility. Further, to provide reliable coverage in harsh outdoor environments, the IB9380-H is encased in IP66 and IK10 housing.
By employing VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 codec support, the IB9380-H is able to reduce bandwidth usage by up to 90%* while maintaining supreme image quality. Additionally, the VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to customize applications for the ever-expanding number of user scenarios in a diversifying surveillance market.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |