한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The VIVOTEK IP816A-HP is a professional box network security camera offering up to 60 fps @ 2-Megapixel resolution with superb image quality, even in the darkest hours of the night.
Featuring the improved Wide Dynamic Range Technology, WDR Pro, the IP816A-HP provides superior visibility in high-contrast lighting environments with 2-shutter capture method. When combined with 3D Noise Reduction Technology, users can enjoy an increased level of image detail in extremely dark environments without consuming or wasting unreasonbly high bandwidth.
To provide top-notch image quality, IP816A-HP also comes with a P-iris lens, which controls the iris with extreme precision with its built-in stepper motor. Controlled by advanced software, the lens maintains the iris opening at an optimal level at all times, resulting in superior sharpness and depth of field. VIVOTEK knows that accurately focusing a megapixel network camera can be difficult due to the level of image detail. In order to help installers properly adjust the focus of this high resolution camera, the IP816A-HP is also equipped with VIVOTEK's RBF (Remote Back Focus) System, allowing installers to adjust focus even more accurately.
Key Features지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.