제품 게시
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    RAMPART 358 fence panels provide an extraordinary high security solution. The small mesh openings make Rampart 358 nearly impossible to scale and very difficult to cut.

    사양
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 358 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1235.9 mm, 1832.8 mm, 2429.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    기술 사양
    • 특징 참조rampart-358-security-welded-wire-fencing
    • 제품군Welded Wire
    • 제품분류High Security Fencing
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-11-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1230
    • 너비(mm)2508
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 부 재료파우더 코팅 강철
    • 설계국가캐나다
    • 제조국가캐나다
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 울타리

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다