한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series W-PQ21X-16P Automatic Air Vent Valves provide automatic air venting for hot or cold water distribution systems. These vents purge air that may be in the water system.
The vent valve utilizes a float to actuate the valve plug which is located at the top of the valve. Once the air is displaced and the system pressure is sustained, the valve plug seals and prevents any water from escaping from the system.
The float vent can also operate as an anti-vacuum device since it will permit air to enter the system when it must be drained. It can also be installed to permit the separation and dispersal of air while fluid is actually circulating in the system.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.