제품 게시
Poly Wall Cleanout - CO-44
Watts

Poly Wall Cleanout - CO-44

Series CO44 wall cleanout with poly plug with brass insert, SS cover, and vandal proof SS screw.

사양
  • Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
기술 사양
  • 특징 참조CO-44-Cleanout
  • 제품군Drainage Solutions
  • 제품분류Floor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 76
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass 번호23-11 21 21 17
  • OmniClass 제목Cleanouts
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

북미
미국
캐나다
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText