제품 게시
Heavy Duty Cast Iron Floor Drain - FD-6
Watts

Heavy Duty Cast Iron Floor Drain - FD-6

Series FD6 cast iron heavy duty floor drain with secured grate.

사양
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain
기술 사양
  • 특징 참조FD-6-Floor-Drain
  • 제품군Drainage Solutions
  • 제품분류Floor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Area Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains

지역 가용성

북미