한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series LFN36 Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves are used in water heater/tank applications to automatically allow air to enter into the piping system to prevent vacuum conditions that could siphon the water from the system and damage water heater/tank equipment. They have a Lead Free* brass body construction with NPT male inlet connection and a protective cap. Series LFN36 has a low profile design, is tested and rated to ANSI Z21.22, and is CSA certified. It is suitable for low pressure steam and water service, and is ideal for use in domestic water heaters and supply tanks, table top heaters, jacketed steam kettles, unit heaters, low pressure steam systems, and steam coil heaters. Maximum Working Pressure: 200psi (13.8 bar). Maximum Steam Pressure: 15psi (103 kPa).
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.