한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
RWP-3-DVM Duplex Multistage Booster Pump Package provides flow and pressure of rainwater in RainCycle commercial rainwater harvesting systems. Rated for flows up to 150 GPM and 125 psi, this package includes Goulds e-SV vertical multi-stage pumps to maximize energy efficiency, service life and reduce maintenance.
The package is pre-plumbed on a stainless steel skid base for fast installation and includes check valves, safety pressure relief valves, isolation valves and pressure gauges. Variable speed drives with a 4-20mA pressure sensor are included when ordered with a Rainwater Control Station using a CR, VP, or VC control panel. The variable speed drive shall be installed on the Rainwater Control Station skid for ease of system installation, operation and maintenance.
Features
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.