제품 게시
Shower Floor Drain - SD
Watts

Shower Floor Drain - SD

Watts Light Commercial SD PVC, ABS, or cast iron shower floor drain with stainless steel safety grate.
사양
  • Features

    • Available with a polished brass grate
    • Ideal for commercial use
    • PVC, ABS or cast iron shower floor drain
    • Stainless steel safety grate

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

기술 사양
  • 특징 참조SD
  • 제품군Drainage Products
  • 제품분류Floor Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-11-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING