한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Lead Free* Models Available
Description:
Series 77F-DI-125 Cast Iron, Flanged, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, Class B cast iron body with Class 125 flanged connections, cast iron blow-down plug, stainless steel screen, bolted and tapped iron retainer cap with graphite gasket and iron blow-down plug. Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 210°F (99°C) WOG, 125psi (8.6 bar) @ 353°F (178°C) WSP. 14 and 16 in. rated at 150psi (10.3 bar) @ 150°F; (66°C).
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.