제품 게시
Entrance grating N6, L-profile edge bar
Entrance grating N6, L-profile edge bar
Entrance grating N6, L-profile edge bar
    Weland AB

    Entrance grating N6, L-profile edge bar

    별점 4.5/54.5(11 리뷰)

    A smaller type of freestanding entrance grating. Suitable for entrances with a slight height difference between ground and entrance floor. Choose from a number of different stocked formats.

    사양
    • Entrance grating type N6
      Mesh width: c/c 17x75 mm
      Height: 20 mm
      With edge bar made from L-profile angle 35x20x3 mm
      All material is hot-dip galvanised

    기술 사양
    • 특징 참조entrance_grating_n6_l-profile_edge_bar
    • 제품군Flooring
    • 제품분류Entrence Grating
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-27
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Entrance
    • IFC 분류가구 요소
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 48 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Entrance Floor Grids

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    독일
    스웨덴
    아이슬란드
    핀란드