제품 게시
Wilkins FP51 Grooved Reducers
Wilkins

Wilkins FP51 Grooved Reducers

Zurn reducers connect pipes of different sizes.

Compliance
• UL ® Listed
• C-UL® Listed
• FM® Approved

Features

  • Maximum Pressure: 2X - 4X 400 PSI 6X - 10X 300 PSI
    사양
    • keywords: 212X112-FP51


    기술 사양
    • 특징 참조zurn-fp51
    • 제품군Fire Protection
    • 제품분류Fire Sprinkler System
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-09-02
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Ductile Iron
    • 설계국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 스프링클러 설비
    • CSI 마스터 형식 2014 코드21 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire Suppression
    • OmniClass 번호23-29 33 00
    • OmniClass 제목Fire Suppression System Components