제품 게시
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    With our parking lifts, we double or triple the number of parking spaces within existing space. Parking lifts without a pit are designed for dependent parking and are ideal for single-family homes or parking garages with valet parking.

    사양
    • More Information available on the Website.

    기술 사양
    • 특징 참조woehr_parklift_001
    • 제품군WÖHR PARKLIFT
    • 제품분류WÖHR PARKLIFT 450
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3200
    • 너비(mm)2300
    • 깊이(mm)1700
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2000
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 주차
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • OmniClass 번호23-23 21 11
    • OmniClass 제목Car Parking Systems