제품 게시
WÖHR PARKLIFT 463 - 565 - 605 - 2,0 t - Platform Width 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 463 - 565 - 605 - 2,0 t - Platform Width 230-270/460-540
    보관됨

    WÖHR PARKLIFT 463 - 565 - 605 - 2,0 t - Platform Width 230-270/460-540

    Car parking system for independent parking of 3 cars on top of each other.
    기술 사양
    • 특징 참조woehr_parklift_463
    • 제품군WÖHR PARKLIFT
    • 제품분류WÖHR PARKLIFT 463
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)6050
    • 너비(mm)2300
    • 깊이(mm)5650
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 주차
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • OmniClass 번호23-23 21 11
    • OmniClass 제목Car Parking Systems