제품 게시
DCP4S-US Digital Control Panel

DCP4S-US Digital Control Panel

Control Hardware
사양
  • 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

기술 사양
  • 특징 참조dcp4s-us-digital-control-panel
  • 제품군Professional Audio
  • 제품분류Control Hardware
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)70
  • 깊이(mm)38
관련성
  • 순 중량(Kg)0.11
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
  • ETIM 코드EC000783
  • ETIM 이름Signalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_18
  • Uniclass 2015 설명Controllers and control panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 41 16.28
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass 번호23-27 11 21 15 11
  • OmniClass 제목Digital Level Controllers