제품 게시
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Wall-Mount Controller
사양
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
기술 사양
  • 특징 참조mcp1-wall-mount-controller
  • 제품군Professional Audio
  • 제품분류Control Hardware
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)125
  • 너비(mm)149
  • 깊이(mm)18
관련성
  • 순 중량(Kg)0.5
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
  • ETIM 코드EC000783
  • ETIM 이름Signalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_18
  • Uniclass 2015 설명Controllers and control panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드27 41 16.28
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass 번호23-27 11 21 15 11
  • OmniClass 제목Digital Level Controllers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText