제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
yamaha/products/68d61321-8260-4458-9666-ffb6bc4b0f16
홈
카테고리
전자 공학
음향 기기
RM-TT Tabletop Array Microphone
다음에서 사용 가능 미국
Yamaha Corporation
팔로우
RM-TT Tabletop Array Microphone
Tabletop array microphone that provides a comfortable sound environment without any settings
다운로드
사양
사양
Supports network audio standard "Dante"
Automatic speaker tracking allows for flexible room layout and participant positioning
6 types of directivity can be selected according to the meeting format and the number of participants via Web UI
Achieves comfortable sound quality by making full use of adaptive echo canceller, auto gain control, noise reduction, and reverberation suppression
When using auto voice tracking, the RM-CR automatically selects the microphone that is the nearest to speaker to pick up sound
Dante audio/control reception and PoE power are connected through a single network cable
With optional parts, microphones can be fixed on tables
기술 사양
기술 사양
특징 참조
rm-tt-tabletop-array-microphone
제품군
Professional Audio
제품분류
Tabletop microphones
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-01-20
에디션 넘버
1
높이(mm)
41.5
너비(mm)
140
깊이(mm)
140
링크
링크
제품 URL
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/
안내 영상
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
기술 설명
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-tt/resources.html
관련성
관련성
순 중량(Kg)
0.31
분류
분류
BIMobject 카테고리
전자 공학 - 음향 기기
ETIM 코드
EC000070
ETIM 이름
Microphone
Uniclass 2015 코드
Pr_60_75_06_53
Uniclass 2015 설명
Microphones
CSI 마스터 형식 2014 코드
27 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Audio-Video Accessories
OmniClass 번호
23-37 15 29 11 11
OmniClass 제목
Microphones
비슷한 제품
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
다운로드
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
다운로드
Yamaha Corporation
VXS3F Surface Mount Speaker
다운로드
Yamaha Corporation
RM-WAP-16 Wireless Access Point
다운로드
Yamaha Corporation
DM7-EX Digital Mixing Console
다운로드
Yamaha Corporation
VXH8 Pendant Speaker
다운로드