제품 게시
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Audio|Network Devices
    사양
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    기술 사양
    • 특징 참조SWR2311P-10G
    • 제품군Professional Audio
    • 제품분류L2 Switch
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-01-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)294
    • 너비(mm)220
    • 깊이(mm)42.4
    관련성
    • 순 중량(Kg)2.3
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
    • ETIM 코드EC000734
    • ETIM 이름Network switch
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_52_56
    • Uniclass 2015 설명Network switches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드27 21 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Data Communications Switches and Hubs
    • OmniClass 번호23-37 13 15 25
    • OmniClass 제목Local Area Network Switches