제품 게시
Water discharge type sprinkler system control pane_W600

Water discharge type sprinkler system control pane_W600

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

사양
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

기술 사양
  • 특징 참조w600
  • 제품군Water Discharge Type Sprinkler System
  • 제품분류Control panel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2000
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 제조국가일본
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 스프링클러 설비

지역 가용성

아시아
일본