제품 게시
Sprinkler head_YSGU68/YSGU93

Sprinkler head_YSGU68/YSGU93

별점 3.9/53.9(7 리뷰)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments. 

사양
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments. 

기술 사양
  • 특징 참조YSGU68-93
  • 제품군Sprinkler System
  • 제품분류Sprinkler head
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)52.4
  • 너비(mm)32
  • 깊이(mm)32
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가일본
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 스프링클러 설비

지역 가용성

아시아