제품 게시
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

별점 4.5/54.5(8 리뷰)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

사양
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

기술 사양
  • 특징 참조yvpt-s240-14k_1g
  • 제품군Foam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • 제품분류Form tank (vertical type)
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1740
  • 너비(mm)760
  • 깊이(mm)760
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 제조국가일본
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 스프링클러 설비

지역 가용성

아시아
일본