제품 게시
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

별점 4.0/54.0(9 리뷰)

Scope of delivery: fence panels, concrete feet, clamps.
Fence panels are bolted together with clamps.
Accessories: Doors, gates, support strut,  ground anchors (to improve stability on unpaved ground.

기술 사양
  • 특징 참조BZ20
  • 제품군Barriers
  • 제품분류Construction fence, barrier protection fence
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2000
  • 너비(mm)3454
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)21.2
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 현장 시공
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Metal fencing
  • UNSPSC 코드30152001
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 56 26
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Temporary Fencing