제품 게시
Silo Pendant fixture
Silo Pendant fixture
    ZERO

    Silo Pendant fixture

    Pendant fixture
    사양
    • Finish: Painted aluminium. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Textile cable in matching colors. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2013
    기술 사양
    • 특징 참조Silo_pendant
    • 제품군Silo
    • 제품분류Pendant
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)230
    • 너비(mm)150
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)0.8
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미