제품 게시
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

별점 4.5/54.5(60 리뷰)
Pendant fixture
사양
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
기술 사양
  • 특징 참조Lens_pendant_large
  • 제품군Lens
  • 제품분류Pendant
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)295
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)2.1
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미
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
비슷한 제품

별점 4.3/5 4.3 (9)
별점 4.6/5 4.6 (17)