제품 게시
Top
ZERO

Top

Pendant fixture
사양
  • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. L1600 mm LED information: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling, wire pendant. Connection: With cable and plug, when HFF without plug. Design: Tham & Videgård 2009.
기술 사양
  • 특징 참조Top_linear_pendant_Top_2
  • 제품군Top
  • 제품분류Pendant
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)110
  • 너비(mm)155
  • 깊이(mm)1600
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)5.2
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미