한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
ZPWC1 ZURN POD PRO stud mounted horizontal or vertical siphon jet water closet carrier system comes with high performance waterway and 4” [102mm] no-hub connection. System includes a stud mounted universal faceplate designed for both wall mount and floor mount back outlet fixtures. Assembly also comes standard with fixture bolts, trim, bonded “Neo-Seal” gasket, and ABS adjustable 3” [76mm] dia. coupling intended for 1/2” [13mm] to 1-1/4” [32mm] finished wall thickness designed to increase flow velocity and line carry. ZPWC1 system has been load tested and rated up to a 500 lbs. [227 kg] static load rating to ASME A112.6.2-2017 when assembled to 18 Gauge 3-5/8” steel studs per the ZPWC1 installation instructions.
Compliance:
ADA Compliant, Massachusetts Approved, ASME, UPC, IPC
Features:
Additional model(s) available:
POD PRO | PODPRO | ZPWC1 | ZPWC1-FMBO | ZPWC1-NL4 | ZPWC1-NR4 | ZPWC1-NL4/NR4 | ZPWC1-NV4 | ZPWC1-CI3 | ZPWC1-CI4 | ZPWC1-PV3 | ZPWC1-PV4 | ZPWC1-CI3/CI4/PV3/PV4 | Stud Supported
Keywords: pro studs, pro carrier, Water Closet Carrier, Modular Construction, PVC adapter, Wall hung toilet carrier, Back to-Back toilet carrier, Chair Carrier Toilet, Commercial Wall Hung Toilet Carrier, Vertical Water Closet Carrier
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.