EZCarry® horizontal siphon jet water closet carrier system with high performance waterway and 4” [102mm] hub and spigot connections. System includes Dura-Coated cast iron double main fitting with hydro-mechanically optimized sweep and extended 2” [51mm] vent, adjustable faceplates, QuickFit™ faceplate gaskets, floor mounted pre-fab slotted foot supports with top anchoring pre-fab support base, fixture bolts, trim, stud protectors, bonded “Neo-Seal” gaskets, and corrosion resistant, adjustable 3” [76mm] dia. X 6” [152mm] couplings with integral test caps designed to increase flow velocity and line carry. EZCarry® system complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lbs [227 kg] static load rating.
Compliance:
Features:
Additional Models Available
Z1201-HD4
Keywords: Z1201-HD, EZCarry, Siphon Jet, Hub and Spigot, Water Closet Carrier, Plumbing, Construction, Building Materials, Zurn, Toilet Carrier, Siphon Jet Hub, contractor, traditional water closet carriers
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |