제품 게시
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB182 4-1/2" [114mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron 90° side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 4-1/2" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
사양
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

기술 사양
  • 특징 참조zurn-z182
  • 제품군Roof Drains
  • 제품분류Cornice
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-02-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)4
  • 너비(inches)4.5
  • 깊이(inches)4.5
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료Bronze
  • 설계국가미국
  • 순 중량(Lbs)4.5
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains