제품 게시
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB185 6" [152mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron with 90°side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 6" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
사양
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

기술 사양
  • 특징 참조zurn-z185
  • 제품군Roof Drains
  • 제품분류Cornice
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-08
  • 에디션 넘버1
  • 너비(inches)6
  • 깊이(inches)6
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료Bronze
  • 설계국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains