한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Channels shall be 40" [1016mm] long, 6" [152mm] wide reveal and have a 4" [102mm] throat. Modular channel sections shall be made of 0% water absorbent Polyethylene. Shall have a positive mechanical connection between channel sections that will not separate during the installation and shall mechanically lock into the concrete surround a minimum of every 10" [254mm]. Channels shall weigh less than 2.31 lbs.[1.05kg] per linear foot, have a smooth, 2" [51mm] radiused self cleaning bottom with a Manning’s coefficient of .009 and neutral 0% built in slope. Channels shall have rebar clips standard to secure trench in its final location. Shall be provided with standard DGC grates that lock down with lockdown bars to the channel and is not intended for dynamic traffic loadings. Zurn 5.375" [137mm] wide reveal Ductile Iron Slotted Grate conforming to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile Iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 20" [508mm] nominal lengths
Features:
Keywords: Perma-Trench® Shallow System, Shallow Trench Drain System, Shallow Trench Drain Installation, zurn Z8863 Shallow Trench Drain instructions, Shallow Trench Drain
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.