Publiceer je producten
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Specificatie
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Technische specificatie
  • Unieke ref.S4545
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWC seats and covers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)58
  • Breedte (mm)375
  • Diepte (mm)442
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Nettogewicht (kg)1.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC seats and covers
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-titelWater Closets 

Beschikbaarheid regio

Europa