Publiceer je producten
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • ProductfamilieElice
    • ProductgroepElice
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-06-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)380
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010459
    • ETIM-naamWashbasin top
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText